IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
128480
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/p2b_dlm_air_asmtab.prj},{NB=128480},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{PN=128480},{DESCRIPTION=P2B-DLMAH-115},{WEIGHT=12.3},{BOD=3.937000},{A=2.25},{A1=2.250000},{B=8.88},{B1=8.880000},{C=2.30},{C1=2.300000},{DMIN=6.38},{DMIN1=6.380000},{DMAX=7.44},{DMAX1=7.440000},{F=5/8},{F1=0.625000},{G=1.21},{G1=1.210000},{H=0.88},{H1=0.880000},{J=4.96},{J1=4.960000},{L=3.69},{L1=3.690000},{M=2.50},{M1=2.500000},{R=0.88},{R1=0.880000},{S=1.37},{S1=1.370000},{U=3.94},{U1=3.940000},{V=7.88},{V1=7.880000},{W=0.81},{W1=0.810000},{X=0.12},{X1=0.120000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=p2b_dlm_air_body_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Medium Duty Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - DLMAH Medium Duty Air Handling Pillow Blocks
Bill of material
128480
SERIES
Series
211
211
SS
Shaft Size
1-15/16
1-15/16
인치
PN
Part No.
128480
128480
DESCRIPTION
Description
P2B-DLMAH-115
P2B-DLMAH-115
WEIGHT
Weight
12.3
12.3
lbs
A
2.25
2.25
인치
B
8.88
8.88
인치
C
2.30
2.30
인치
DMIN
6.38
6.38
인치
DMAX
7.44
7.44
인치
F
Bolt Diameter
5/8
5/8
인치
G
1.21
1.21
인치
H
0.88
0.88
인치
J
4.96
4.96
인치
L
3.69
3.69
인치
M
2.50
2.50
인치
R
0.88
0.88
인치
S
1.37
1.37
인치
U
3.94
3.94
인치
V
7.88
7.88
인치
W
0.81
0.81
인치
X
0.12
0.12
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D