IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
076548
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/tb_dl_hm_asmtab.prj},{NB=076548},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.00000},{PN=076548},{DESCRIPTION=TB-DL-25M},{W=1.0},{BOD=52.000000},{A=36.6},{A1=36.600000},{B=76.2},{B1=76.200000},{C=38.1},{C1=38.100000},{D=50.8},{D1=50.800000},{J=71.4},{J1=71.400000},{L=50.5},{L1=50.500000},{M=36.5},{M1=36.500000},{N=12.7},{N1=12.700000},{R=M10x1.5},{R1=10.000000},{S=22.4},{S1=22.400000},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=tb_dl_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Tapped Base Metric Bore - DL Normal Duty Tapped Base Pillow Blocks
Bill of material
076548
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
076548
076548
DESCRIPTION
Description
TB-DL-25M
TB-DL-25M
W
Weight
1.0
1.0
kg
A
36.6
36.6
mm
B
76.2
76.2
mm
C
38.1
38.1
mm
D
50.8
50.8
mm
J
71.4
71.4
mm
L
50.5
50.5
mm
M
36.5
36.5
mm
N
12.7
12.7
mm
R
M10x1.5
M10x1.5
mm
S
22.4
22.4
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D