IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
LC16-QS0.5/20N-
Duplomatic
Group 4: DIRECTIONAL CONTROL VALVES
48 900 Logic elements
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{duplomatic/04_solenoid_operated_valves/48900/lc_asmtab.prj},{NB=LC16-QS0.5/20N-},{IDNR=},{TIPO=LC},{DN=16},{ST=QS},{PR=0.5},{GU=N = NBR seals for mineral oil},{LL=-},{PPATH=lc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
LC* - Cartridge valves
Bill of material
LC16-QS0.5/20N-
TIPO
Type
LC
DN
Nominal size
16 = ND16
25 = ND25
32 = ND32
40 = ND40
50 = ND50
63 = ND63
16 = ND16
25 = ND25
32 = ND32
40 = ND40
50 = ND50
63 = ND63
ST
Shutter type
QS = flow rate control (1:1,66)
QD = flow rate control with damping nose (1:1,66)
PS = pressure control (1:1)
QS = flow rate control (1:1,66)
QD = flow rate control with damping nose (1:1,66)
PS = pressure control (1:1)
PR
Nominal cracking pressure on section A1
0.5 = 0,5 bar
2 = 2 bar
0.5 = 0,5 bar
2 = 2 bar
SR
Series No.
20
GU
Seals
N = NBR
LL
Low leakage version
-
-
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D