IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
FRC-56
Duplomatic
Group 7: ACTUATORS
71 200 HC3 Hydraulic cylinders ISO 6022
Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{duplomatic/07_actuators/71200/accessori/fork_joint_hinge_with_pin_asmtab.prj},{NB=FRC-56},{TIP=FRC-56},{SIZE=80},{MM=56},{MML=90},{M=56},{CE=113},{CK=45},{CL=123},{CM=60},{ER=53},{KK=M42x2},{LE=57},{K=M8x8},{PPATH=fork_joint_hinge_with_pin_asmtpl.prj},{CMAX=200.0},{PESO=5.6},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
Female clevis Type FRC - ISO 8133
Bill of material
FRC-56
TIP
Type
FRC-56
FRC-56
SIZE
Bore
80
80
mm
M
CH
56
56
mm
CE
js13
113
113
mm
CK
Ø H9
45
45
mm
CL
max
123
123
mm
CM
b12
60
60
mm
ER
max
53
53
mm
KK
M42x2
M42x2
LE
min
57
57
mm
K
Bolt
M8x8
M8x8
CMAX
Max load
200.0
200.0
kN
PESO
Mass
5.6
5.6
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D