IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
RPCE2-70-T3/52-24
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
82 300 RPCE2-* Pilot operated flow control valves with electric proportional control - ISO 6263-06 (CETOP 06)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/82300/rpce2_t3m_asmtab.prj},{NB=RPCE2-70-T3/52-24},{TIPO=RPC},{E=E},{DN=Size: ISO 6263-06 (CETOP 06)},{CF=70 = 80l/min},{T3=T3},{M=},{P=},{SER=52},{NV=24 = Nominal solenoid voltage 24V DC},{GU=},{DC=D24},{PPATH=parts/rpce2_t3m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
RPCE2-*-T3 - Three-way pilot operated flow control valve with electric proportional control - ISO 6263-06 (CETOP 06)
Bill of material
RPCE2-70-T3/52-24
TIPO
Type
RPC
E
Electric proportional control
E
DN
Nominal size
2 = ISO 6263-06 (CETOP 06)
CF
Controlled flow rate
70 = 80 l/min
T3
Three-way version
T3
P
Pilot
omit for internal pilot
E = external pilot
omit for internal pilot
E = external pilot
SER
Series No.
52
NV
Nominal solenoid voltage
24 = Nominal solenoid voltage 24V DC
GU
Seals
NBR
V = viton for special fluids
NBR
V = viton for special fluids
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D