IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Solid knobs VTT.40-C-B-M6-C17
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VTT-C
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vtt_c/vtt_c_asmtab.prj},{NB=Solid knobs VTT.40-C-B-M6-C17},{CODE=167835-C17},{DESCRIPTION=VTT.40-C-B-M6-C17},{DIM01=40},{DIM02=M6},{D=6.000},{DIM03=25},{DIM04=16.0},{DIM05=13.5},{DIM06=18},{WEIGHT=24},{R=0.306},{G=0.522},{B=0.255},{H=21.60},{C=17},{DESCRIPTIONX=2},{PPATH=vtt_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VTT-C(B) - Solid knobs
Bill of material
Solid knobs VTT.40-C-B-M6-C17
CODE
Code
167835-C17
167835-C17
DESCRIPTION
Description
VTT.40-C-B-M6-C17
VTT.40-C-B-M6-C17
DIM01
D
40
40
mm
DIM02
d6H
M6
M6
DIM03
L
25
25
mm
DIM04
d1
16.0
16.0
mm
DIM05
l2
13.5
13.5
mm
DIM06
h
18
18
mm
WEIGHT
Weight
24
24
g
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D