IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable handles ERX.63-C17-B-M10-C1
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERX.
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erx_combi/erx.prj},{NB=Adjustable handles ERX.63-C17-B-M10-C1},{CODE=233141-C17-C1},{DESCRIPTION=ERX.63-C17-B-M10-C1},{DIM01=63},{DIM02=M10},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{DIM03=72.5},{DIM04=19.0},{DIM05=43.0},{DIM06=47.0},{DIM07=13},{DIM08=37.5},{DIM09=8},{DIM10=34.5},{DIM11=15.0},{DIM12=13.5},{DIM13=20},{WEIGHT=19},{SIZE=63},{COLOR=0.31,0.52,0.25,0.00},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 234
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ERX-B - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles ERX.63-C17-B-M10-C1
CODE
Code
233141-C17-C1
233141-C17-C1
DESCRIPTION
Description
ERX.63-C17-B-M10-C1
ERX.63-C17-B-M10-C1
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d6H
M10
M10
DIM03
L
72.5
72.5
mm
DIM04
D
19.0
19.0
mm
DIM05
H
43.0
43.0
mm
DIM06
H1
47.0
47.0
mm
DIM07
h
13
13
mm
DIM08
h1
37.5
37.5
mm
DIM09
h2
8
8
mm
DIM10
h3
34.5
34.5
mm
DIM11
d1
15.0
15.0
mm
DIM12
I1
13.5
13.5
mm
DIM13
Teeth no.
20
20
WEIGHT
Weight
19
19
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D