IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable handles ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERZ-SST-SAN
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/erz_sst_san/erz_sst_p_san.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1},{CODE=153473-C1},{DESCRIPTION=ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1},{DIM01=78},{DIM02=M8},{DIM03=89.5},{DIM04=23},{DIM05=45.0},{DIM06=50.5},{DIM07=36.0},{DIM08=3.5},{DIM09=35.0},{DIM10=16.0},{DIM11=20},{DIM12=16.0},{DIM13=26},{WEIGHT=69},{NDM=8.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ERZ-SST-p-SAN - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1
CODE
Code
153473-C1
153473-C1
DESCRIPTION
Description
ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1
ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1
DIM01
R
78
78
mm
DIM02
d
M8
M8
DIM03
L
89.5
89.5
mm
DIM04
D
23
23
mm
DIM05
H
45.0
45.0
mm
DIM06
H1
50.5
50.5
mm
DIM07
h1
36.0
36.0
mm
DIM08
h2
3.5
3.5
mm
DIM09
h3
35.0
35.0
mm
DIM10
d1
16.0
16.0
mm
DIM11
l
20
20
mm
DIM12
l1
16.0
16.0
mm
DIM13
Teeth no.
26
26
WEIGHT
Weight
69
69
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D