IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable handles with threaded hole GN 212.4-24-M10-E
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 212.4
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_212_4_combi/gn_212_4.prj},{NB=Adjustable handles with threaded hole GN 212.4-24-M10-E},{CODE=GN.17111},{DESCRIPTION=GN 212.4-24-M10-E},{DIM01=24},{DIM02=M10},{DIM03=16.0},{DIM04=10},{DIM05=40.0},{DIM06=44.5},{DIM07=2.5},{DIM08=101.5},{DIM09=14},{WEIGHT=156},{ND=10.000},{KDI=8.376},{D=21.000},{L=50.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 212.4 - Adjustable handles with threaded hole
Bill of material
Adjustable handles with threaded hole GN 212.4-24-M10-E
CODE
Code
GN.17111
GN.17111
DESCRIPTION
Description
GN 212.4-24-M10-E
GN 212.4-24-M10-E
DIM01
d1
24
24
mm
DIM02
d2
M10
M10
DIM03
d3
16.0
16.0
mm
DIM04
d4
10
10
mm
DIM05
h1
40.0
40.0
mm
DIM06
h2
44.5
44.5
mm
DIM07
h3
2.5
2.5
mm
DIM08
l2
101.5
101.5
mm
DIM09
tmin
14
14
mm
WEIGHT
Weight
156
156
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D