IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable handles GN 302-45-M6-12-SW
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
GN 302
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/gn_302_combi/gn_302_p.prj},{NB=Adjustable handles GN 302-45-M6-12-SW},{CODE=GN.14703},{DESCRIPTION=GN 302-45-M6-12-SW},{DIM01=45},{DIM02=M6},{DIM03=10.0},{DIM04=13.0},{DIM05=24.5},{DIM06=4.0},{DIM07=22.0},{DIM08=3.5},{DIM09=12},{WEIGHT=34},{DK=4.773},{L2X=12,16,20,25,32,40,50},{AUSWAHL=schwarz(SW),orange(OR),rot(RT),silber(SB)},{H1=24.5},{H4=3.5},{ABS1=8.680},{ABS11=6.720},{R1=1.200},{R2=6.000},{R3=6.000},{ABS2=10.000},{R4=2.000},{R5=4.000},{R6=4.000},{ABS3=13.000},{ABS4=12.420},{ABS5=4.000},{SW=3.000},{R7=1.000},{AB=0.300},{L1=45},{NORMNR=GN 302},{H3=22.0},{H2=4.0},{D3=10.0},{D4=13.0},{DG=6.000},{L2=12},{D1=M6},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 309
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 302 - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles GN 302-45-M6-12-SW
CODE
Code
GN.14703
GN.14703
DESCRIPTION
Description
GN 302-45-M6-12-SW
GN 302-45-M6-12-SW
DIM01
l1
45
45
mm
DIM02
d1
M6
M6
DIM03
d3
10.0
10.0
mm
DIM04
d4
13.0
13.0
mm
DIM05
h1
24.5
24.5
mm
DIM06
h2
4.0
4.0
mm
DIM07
h3
22.0
22.0
mm
DIM08
h4
3.5
3.5
mm
DIM09
l2
12
12
mm
WEIGHT
Weight
34
34
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D