IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable handles MRT.65-p-M8x40-C1
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
MRT.
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/mrt/mrt_p.prj},{NB=Adjustable handles MRT.65-p-M8x40-C1},{CODE=140356-C1},{DESCRIPTION=MRT.65-p-M8x40-C1},{DIM01=64.5},{DIM02=M8},{DIM03=74.5},{DIM04=20},{DIM05=37},{DIM06=41.0},{DIM07=38},{DIM08=9},{DIM09=27.0},{DIM10=15.0},{DIM11=40},{DIM12=20},{WEIGHT=37},{M=8},{DD=11},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MRT-p - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles MRT.65-p-M8x40-C1
CODE
Code
140356-C1
140356-C1
DESCRIPTION
Description
MRT.65-p-M8x40-C1
MRT.65-p-M8x40-C1
DIM01
R
64.5
64.5
mm
DIM02
d6g
M8
M8
DIM03
L
74.5
74.5
mm
DIM04
D
20
20
mm
DIM05
H
37
37
mm
DIM06
H1
41.0
41.0
mm
DIM07
h1
38
38
mm
DIM08
h2
9
9
mm
DIM09
h3
27.0
27.0
mm
DIM10
d1
15.0
15.0
mm
DIM11
l
40
40
mm
DIM12
Teeth no.
20
20
WEIGHT
Weight
37
37
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D