Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
TVD. - ELESA-Bouchons avec valve à dépression
Nomenclature
Bouchons avec valve à dépression TVD.70-1 1/4-FKM-C7
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
d
G 1 1/4
DIM02
D
70 mm
DIM03
L
59 mm
DIM04
d1
33 mm
DIM05
d2
68.5 mm
DIM06
h
17 mm
WEIGHT
Poids
80 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D