IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Breather caps with vacuum breaker valve TVD.70-1 1/4-FKM-C7
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Plugs
TVD.
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/1_plugs/tvd/tvd.prj},{NB=Breather caps with vacuum breaker valve TVD.70-1 1/4-FKM-C7},{CODE=61011},{DESCRIPTION=TVD.70-1 1/4-FKM-C7},{DIM01=G 1 1/4},{DIM02=70},{DIM03=59},{DIM04=33},{DIM05=68.5},{DIM06=17},{WEIGHT=80},{NDM=41.910},{KDM=38.952},{COLOR=0.31,0.52,0.25,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
TVD. - Breather caps with vacuum breaker valve
Bill of material
Breather caps with vacuum breaker valve TVD.70-1 1/4-FKM-C7
CODE
Code
61011
61011
DESCRIPTION
Description
TVD.70-1 1/4-FKM-C7
TVD.70-1 1/4-FKM-C7
DIM01
d
G 1 1/4
DIM02
D
70
mm
DIM03
L
59
mm
DIM04
d1
33
mm
DIM05
d2
68.5
mm
DIM06
h
17
mm
WEIGHT
Weight
80
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D