Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
SFC. - ELESA-Bouchon d'échappement avec position de fermeture étanche
Nomenclature
Bouchon d''échappement avec position de fermeture étanche SFC.30-3/8+F
CODE
Rèfèrence
52801
DESCRIPTION
Description
SFC.30-3/8+F
DIM01
d
G 3/8
DIM02
D
30 mm
DIM03
L
33 mm
DIM04
d1
3 mm
DIM05
d2
9 mm
DIM06
h
9 mm
DIM07
h1
5 mm
DIM08
s
8 mm
WEIGHT
Poids
18 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D