Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
SFC. - ELESA-Tappo sfiato con posizione di chiusura a tenuta
Lista materiale
Tappo sfiato con posizione di chiusura a tenuta SFC.30-3/8+F
CODE
Codice
52801
DESCRIPTION
Descrizione
SFC.30-3/8+F
DIM01
d
G 3/8
DIM02
D
30 mm
DIM03
L
33 mm
DIM04
d1
3 mm
DIM05
d2
9 mm
DIM06
h
9 mm
DIM07
h1
5 mm
DIM08
s
8 mm
WEIGHT
Peso
18 g
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D