Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
SFF+a - ELESA-Bouchons d’échappement
Nomenclature
Bouchons d’échappement SFF.40-3/4+F+a
CODE
Rèfèrence
53803
DESCRIPTION
Description
SFF.40-3/4+F+a
DIM01
d
G 3/4
DIM02
D
42 mm
DIM03
L
21.5 mm
DIM04
d1
30 mm
DIM05
d2
13 mm
DIM06
h
10.5 mm
DIM07
h1
1.7 mm
DIM08
a
186 mm
WEIGHT
Poids
38 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D