IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Breather caps SFF.40-3/4+F+a
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Breather caps
SFF+a
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/2_breather_caps/sff_a/sff_a.prj},{NB=Breather caps SFF.40-3/4+F+a },{CODE=53803},{DESCRIPTION=SFF.40-3/4+F+a},{DIM01=G 3/4},{DIM02=42},{DIM03=21.5},{DIM04=30},{DIM05=13},{DIM06=10.5},{DIM07=1.7},{DIM08=186},{WEIGHT=38}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
SFF+a - Breather caps
Bill of material
Breather caps SFF.40-3/4+F+a
CODE
Code
53803
DESCRIPTION
Description
SFF.40-3/4+F+a
DIM01
d
G 3/4
DIM02
D
42
mm
DIM03
L
21.5
mm
DIM04
d1
30
mm
DIM05
d2
13
mm
DIM06
h
10.5
mm
DIM07
h1
1.7
mm
DIM08
a
186
mm
WEIGHT
Weight
38
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D