Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
SFF+a - Breather caps
Bill of material
Breather caps SFF.40-3/4+F+a
CODE
Code
53803
DESCRIPTION
Description
SFF.40-3/4+F+a
DIM01
d
G 3/4
DIM02
D
42 mm
DIM03
L
21.5 mm
DIM04
d1
30 mm
DIM05
d2
13 mm
DIM06
h
10.5 mm
DIM07
h1
1.7 mm
DIM08
a
186 mm
WEIGHT
Weight
38 g
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D