IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Breather caps with splash guard and flat dipstick SFP.40-3/4+a-EX
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Breather caps
SFP+a-EX
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/2_breather_caps/sfp_a_ex/sfp_a_ex_asmtab.prj},{NB=Breather caps with splash guard and flat dipstick SFP.40-3/4+a-EX},{CODE=53862-R-EX},{DESCRIPTION=SFP.40-3/4+a-EX},{DIM01=G 3/4},{DIM02=42},{DIM03=35.5},{DIM04=18},{DIM05=11.5},{DIM06=184},{WEIGHT=42},{NDM=26.440},{D3=0.000},{D4=0.000},{H1=0.000},{ZZ=10.000},{A=15.000},{HH=20.000},{X=2.000},{TYP=1.000},{PPATH=sfp_a_ex_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
SFP+a-EX - Breather caps with splash guard and flat dipstick
Bill of material
Breather caps with splash guard and flat dipstick SFP.40-3/4+a-EX
CODE
Code
53862-R-EX
53862-R-EX
DESCRIPTION
Description
SFP.40-3/4+a-EX
SFP.40-3/4+a-EX
DIM01
d
G 3/4
G 3/4
DIM02
D
42
42
mm
DIM03
L
35.5
35.5
mm
DIM04
d2
18
18
mm
DIM05
h
11.5
11.5
mm
DIM06
a
184
184
mm
WEIGHT
Weight
42
42
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D