IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Round cross section handles RHSS-10.100.28
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for instruments and equipment
RH-SS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/1_instruments_and_equipment/rh_ss/rh_ss.prj},{NB=Round cross section handles RHSS-10.100.28},{CODE=RHSS-10.100.28},{DIM01=100},{DIM02=M5},{DIM03=10},{DIM04=10},{DIM05=41},{DIM06=8},{DIM07=14},{WEIGHT=105},{NDM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-SS - Round cross section handles
Bill of material
Round cross section handles RHSS-10.100.28
CODE
Code
RHSS-10.100.28
RHSS-10.100.28
DIM01
f
100
100
mm
DIM02
d
M5
DIM03
p
10
mm
DIM04
B
10
mm
DIM05
h
41
mm
DIM06
h1
8
mm
DIM07
d1
14
mm
WEIGHT
Weight
105
105
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D