Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RH-UG-05 - ELESA-Poignée à section transversale rectangulaire en technopolymère et aluminium
Nomenclature
Poignée à section transversale rectangulaire en technopolymère et aluminiumRHUG-05.100.01
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
L
mm
DIM03
d
M5
DIM04
h1
10
DIM05
B
8 mm
DIM06
h
40 mm
DIM07
l
12 mm
DIM08
l1
16 mm
WEIGHT
Poids
g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D