Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-UG-05 - Rectangular cross section handles technopolymer and aluminium
Bill of material
Rectangular cross section handles technopolymer and aluminiumRHUG-05.100.01
CODE
Code
DIM01
f
mm
DIM02
L
mm
DIM03
d
M5
DIM04
h1
10
DIM05
B
8 mm
DIM06
h
40 mm
DIM07
l
12 mm
DIM08
l1
16 mm
WEIGHT
Weight
g
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D