IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Spoked handwheelsDIN950-AL-125-B1/2-A
Elesa
INCH CATALOGUE
Operating Elements
Spoked handwheels
DIN 950
DIN 950-A (inch sizes)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/01/1_spoke_handwheels/din_950_combi/din_950/din_950.prj},{NB=Spoked handwheels DIN950-AL-125-B1/2-A},{D1=125.000},{D2=14.000},{A=16.000},{B1=19.000},{B2=13.000},{C=7.000},{D3=28.000},{D4=30.000},{D5=33.000},{H1=18.000},{H2=16.000},{L1=18.000},{L2=18.000},{R1=7.000},{R2=14.000},{R3=3.500},{R4=16.000},{R5=8.000},{R6=4.000},{ARME=3},{T=16.300},{B3=5.000},{R8=0.250},{CODE=GN.911421},{DESCRIPTION=DIN950-AL-125-B1/2-A},{DIM01=4.92},{DIM02=0.500},{DIM03=1.10},{DIM04=0.63},{DIM05=0.71},{DIM06=1.42},{DIM07=3},{WEIGHT=1.50},{TIP=1},{LB=4.000},{LT=1.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
DIN 950 - Spoked handwheels
Bill of material
Spoked handwheelsDIN950-AL-125-B1/2-A
CODE
Code
GN.911421
GN.911421
DESCRIPTION
Description
DIN950-AL-125-B1/2-A
DIN950-AL-125-B1/2-A
DIM01
d1
4.92
4.92
인치
DIM02
d2
0.500
0.500
인치
DIM03
d3
1.10
1.10
인치
DIM04
b
0.63
0.63
인치
DIM05
l1
0.71
0.71
인치
DIM06
l2
1.42
1.42
인치
DIM07
Spokes
3
3
WEIGHT
Weight
1.50
1.50
lbs
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D