IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Fluted grip knobs MBT.45 B-5/16-18-SOFT
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
MBT. SOFT (inch sizes)
MBT.SOFT (inch sizes)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/02/2_grip_knobs/mbt_soft_combi/mbt_soft/mbt_soft.prj},{NB=Fluted grip knobs MBT.45 B-5/16-18-SOFT},{CODE=9134326},{DESCRIPTION=MBT.45 B-5/16-18-SOFT},{DIM01=1.73},{DIM02=0.94},{DIM03=0.67},{DIM04=0.39},{DIM05=5/16-18},{DIM06=0.51},{DIM07=12},{WEIGHT=0.07},{NDM=0.3125},{KDM=0.2520},{ZZ=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MBT-B-SOFT - Fluted grip knobs
Bill of material
Fluted grip knobs MBT.45 B-5/16-18-SOFT
CODE
Code
9134326
9134326
DESCRIPTION
Description
MBT.45 B-5/16-18-SOFT
MBT.45 B-5/16-18-SOFT
DIM01
D
1.73
1.73
인치
DIM02
L
0.94
0.94
인치
DIM03
d1
0.67
0.67
인치
DIM04
l2
0.39
0.39
인치
DIM05
d 2B
5/16-18
5/16-18
DIM06
h
0.51
0.51
인치
DIM07
lb*ft
12
12
WEIGHT
Weight
0.07
0.07
Ibs
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D