IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Flat adjustable handles ERW.44 SST-10-24-C3
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
ERW. (inch sizes)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/03/1_adjustable_handles/erw/erw_inox.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.44 SST-10-24-C3},{CODE=90255101-C3},{DESCRIPTION=ERW.44 SST-10-24-C3},{DIM01=1.73},{DIM02=10-24},{DIM03=2.05},{DIM04=0.61},{DIM05=1.28},{DIM06=1.42},{DIM07=0.39},{DIM08=1.16},{DIM09=0.24},{DIM10=0.98},{DIM11=0.47},{DIM12=0.43},{DIM13=18},{WEIGHT=0.020},{NDM=0.1900},{KDM=0.1450},{R=0.757},{G=0.773},{B=0.753}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ERW-SST - Flat adjustable handles
Bill of material
Flat adjustable handles ERW.44 SST-10-24-C3
CODE
Code
90255101-C3
90255101-C3
DESCRIPTION
Description
ERW.44 SST-10-24-C3
ERW.44 SST-10-24-C3
DIM01
R
1.73
1.73
인치
DIM02
d2B
10-24
10-24
DIM03
L
2.05
2.05
인치
DIM04
D
0.61
0.61
인치
DIM05
H
1.28
1.28
인치
DIM06
H1
1.42
1.42
인치
DIM07
h
0.39
0.39
인치
DIM08
h1
1.16
1.16
인치
DIM09
h2
0.24
0.24
인치
DIM10
h3
0.98
0.98
인치
DIM11
d1
0.47
0.47
인치
DIM12
l1
0.43
0.43
인치
DIM13
Teeth no.
18
18
WEIGHT
Weight
0.020
0.020
lbs
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D