IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable handles MRX.63 S-p-5/16-18x1-INOX
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
MRX. (inch sizes)
MRX-SST-p (inch sizes)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/03/1_adjustable_handles/mrx_combi/mrx_sst_p/mrx_sst_p.prj},{NB=Adjustable handles MRX.63_S-p-5/16-18x1-INOX},{CODE=941615},{DESCRIPTION=MRX.63_S-p-5/16-18x1-INOX},{DIM01=2.48},{DIM02=5/16-18},{DIM03=2.87},{DIM04=0.91},{DIM05=1.69},{DIM06=1.83},{DIM07=1.46},{DIM08=0.31},{DIM09=0.67},{DIM10=0.59},{DIM11=1.00},{DIM12=20},{WEIGHT=0.07},{NDM=0.3125},{KDM=0.2464},{DX=8.000},{HX=3.000},{TRAVEL=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MRX.SST-p - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles MRX.63_S-p-5/16-18x1-INOX
CODE
Code
941615
941615
DESCRIPTION
Description
MRX.63_S-p-5/16-18x1-INOX
MRX.63_S-p-5/16-18x1-INOX
DIM01
R
2.48
2.48
인치
DIM02
d2A
5/16-18
5/16-18
DIM03
L
2.87
2.87
인치
DIM04
D
0.91
0.91
인치
DIM05
H
1.69
1.69
인치
DIM06
H1
1.83
1.83
인치
DIM07
h1
1.46
1.46
인치
DIM08
h2
0.31
0.31
인치
DIM09
h3
0.67
0.67
인치
DIM10
d1
0.59
0.59
인치
DIM11
l
1.00
1.00
인치
DIM12
Teeth no.
20
20
WEIGHT
Weight
0.07
0.07
lbs.
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D