IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Mushroom lobe handles EBK.50 p-5/16-18x3/4-C1
Elesa
INCH CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
EBK.SOFT (inch sizes)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/05_new/1_fixed_handles/ebk_soft/ebk_p_soft.prj},{NB=Mushroom lobe handles EBK.50 p-5/16-18x3/4-C1},{CODE=90245233-C1},{DESCRIPTION=EBK.50 p-5/16-18x3/4-C1},{DIM01=1.97},{DIM02=2.52},{DIM03=5/16-18},{DIM04=1.46},{DIM05=0.75},{DIM06=0.79},{NDM=0.3125},{KDM=0.2520},{DIM07=0.00},{WEIGHT=0.18},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
EBK-p-SOFT - Mushroom lobe handles
Bill of material
Mushroom lobe handles EBK.50 p-5/16-18x3/4-C1
CODE
Code
90245233-C1
90245233-C1
DESCRIPTION
Description
EBK.50 p-5/16-18x3/4-C1
EBK.50 p-5/16-18x3/4-C1
DIM01
D
1.97
인치
DIM02
L
2.52
인치
DIM03
d 2A
5/16-18
5/16-18
DIM04
d1
1.46
인치
DIM05
l
0.75
0.75
인치
DIM06
l1
0.79
인치
WEIGHT
Weight
0.18
0.18
lbs
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D