IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Knurled grip knobs EKK.21 p-10-32x3/4-C1
Elesa
INCH CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
EKK. (inch sizes)
EKK.p (inch sizes)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/05_new/1_fixed_handles/ekk_combi/ekk_p/ekk_p.prj},{NB=Knurled grip knobs EKK.21_p-10-32x3/4-C1},{CODE=90243131-C1},{DESCRIPTION=EKK.21_p-10-32x3/4-C1},{DIM01=0.83},{DIM02=0.71},{DIM03=10-32},{DIM04=0.49},{DIM05=0.75},{DIM06=0.41},{WEIGHT=0.02},{KDM=0.1528},{NDM1=0.190}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
EKK-p - Knurled grip knobs
Bill of material
Knurled grip knobs EKK.21_p-10-32x3/4-C1
CODE
Code
90243131-C1
90243131-C1
DESCRIPTION
Description
EKK.21_p-10-32x3/4-C1
EKK.21_p-10-32x3/4-C1
DIM01
D
0.83
0.83
인치
DIM02
L
0.71
0.71
인치
DIM03
d 2A
10-32
10-32
DIM04
d1
0.49
0.49
인치
DIM05
I
0.75
인치
DIM06
I2
0.41
0.41
인치
WEIGHT
Weight
0.02
0.02
lbs
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D