IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Handles I.622/30 N-5/16
Elesa
INCH CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.622 N (inch sizes)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/05_new/1_fixed_handles/i_622_n/38_i622_n.prj},{NB=Handles I.622/30_N-5/16},{CODE=920926},{DESCRIPTION=I.622/30_N-5/16},{DIM01=0.79},{DIM02=1.26},{DIM03=0.24},{DIM04=0.312},{DIM05=0.55},{DIM06=0.83},{WEIGHT=0.01},{SIZE=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.622 N - Handles
Bill of material
Handles I.622/30_N-5/16
CODE
Code
920926
920926
DESCRIPTION
Description
I.622/30_N-5/16
I.622/30_N-5/16
DIM01
D
0.79
0.79
인치
DIM02
L
1.26
1.26
인치
DIM03
d2
0.24
0.24
인치
DIM04
d
0.312
0.312
인치
DIM05
d1
0.55
0.55
인치
DIM06
h
0.83
0.83
인치
WEIGHT
Weight
0.01
0.01
lbs
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D