IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
T-Handles L.652-M-AL-67-5/16-18
Elesa
INCH CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
L.652M (inch sizes)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/05_new/1_fixed_handles/l_652_m/l_652_m.prj},{NB=T-Handles L.652-M-AL-67-5/16-18},{CODE=933444},{DESCRIPTION=L.652-M-AL-67-5/16-18},{DIM01=5/16-18},{DIM02=0.63},{DIM03=1.46},{DIM04=0.98},{DIM05=2.64},{DIM06=0.63},{WEIGHT=0.10},{NDM=0.3125},{S1=0.70},{TYP=1},{R1=252.835},{R2=26.700},{R3=3.000},{R4=6.000},{R5=190.065},{R6=2.000},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
L.652M - T-Handles
Bill of material
T-Handles L.652-M-AL-67-5/16-18
CODE
Code
933444
933444
DESCRIPTION
Description
L.652-M-AL-67-5/16-18
L.652-M-AL-67-5/16-18
DIM01
d2
5/16-18
5/16-18
DIM02
s
0.63
0.63
인치
DIM03
h1
1.46
1.46
인치
DIM04
h2
0.98
0.98
인치
DIM05
L
2.64
2.64
인치
DIM06
t min
0.63
0.63
인치
WEIGHT
Weight
0.10
0.10
lbs
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D