IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Vibration-damping elements DVA.6-51-57-3/8-55
Elesa
INCH CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DVA.6 - DVA.7 (inch sizes)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/09_new/3_joints_vibration_damping_elements/dva_6_dva_7/dva_6.prj},{NB=Vibration-damping elements DVA.6-51-57-3/8-55},{CODE=9413451},{DESCRIPTION=DVA.6-51-57-3/8-55},{DIM01=2.01},{DIM02=2.24},{DIM03=3/8-16},{DIM04=1.10},{DIM05=194},{DIM06=0.66},{WEIGHT=0.289},{D=2.0100},{L=2.2400},{NDM=0.3750},{KDM=0.3005}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
DVA.6 - Vibration-damping elements
Bill of material
Vibration-damping elements DVA.6-51-57-3/8-55
CODE
Code
9413451
9413451
DESCRIPTION
Description
DVA.6-51-57-3/8-55
DVA.6-51-57-3/8-55
DIM01
D
2.01
2.01
인치
DIM02
L
2.24
2.24
인치
DIM03
d
3/8-16
3/8-16
DIM04
l
1.10
1.10
인치
DIM05
Max. load
194
194
lbf
DIM06
Max. deflection
0.66
0.66
인치
WEIGHT
Weight
0.289
0.289
lbs
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D