Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
RE.C6-G - Injected polyurethan twin wheels for the general public
明细表
Injected polyurethan twin wheels for the general public RE.C6-050-CBL-G
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
50 mm
DIM02
D
DIM03
p
mm
DIM04
d1
mm
DIM05
d2
mm
DIM06
l3
18 mm
DIM07
H
71 mm
DIM08
B
mm
DIM09
l
mm
DIM10
s
mm
DIM11
b1
mm
DIM12
l1
mm
DIM13
b2
mm
DIM14
l2
mm
DIM15
b3
25.5 mm
DIM16
R
mm
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D