IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Safety tension lever with screw GN 312-24-M10-63-D
Elesa+Ganter
Clamping levers
GN 312
GN 312 MS
GN 312 MS D
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/gn312/gn312_ms/gn312_ms_d/gn312_ms_d.prj},{NB=Sicherheits-Spannhebel mit Schraube GN 312-24-M10-63-D},{PARTNUMBER=GN 312-24-M10-63-D},{D1=24},{D2=M10},{D2Y=10},{L1=63},{L1X=20,25,32,40,50,63,80},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=44},{H2=41.0},{H3=6.5},{H4=47},{H5=3.5},{L2=108.0},{L3=96},{T=14},{H5Y=34.000},{L3Y=23.000},{L4=94.000},{WEIGHT=0.2030},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 312 - Safety tension lever with screw, straight lever
Bill of material
Safety tension lever with screw GN 312-24-M10-63-D
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 312-24-M10-63-D
GN 312-24-M10-63-D
D1
24
24
mm
D2
M10
M10
L1
Length
63
63
mm
D3
16.0
16.0
mm
D4
10
10
mm
D5
25
25
mm
H1
44
44
mm
H3
6.5
6.5
mm
H4
47
47
mm
H5
Stroke
3.5
3.5
mm
L2
108.0
108.0
mm
L3
96
96
mm
WEIGHT
Weight
0.2030
0.2030
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D