Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
LAC-FL-F-SST - 凸轮式夹紧杆
明细表
凸轮式夹紧杆 LAC-FL.55-F-SST(0)
PARTNUMBER
代码
34105
DESCRIPTION
型号
LAC-FL.55-F-SST
POS
Position
DIM01
R
55.5 mm
DIM02
H
12.5 mm
DIM03
hmin
28
DIM04
h max
32 mm
DIM05
h1
8 mm
DIM06
h2
32.5 mm
DIM07
h3
18.5 mm
DIM08
h4
63.5 mm
DIM09
d1
M8x22 mm
DIM10
d2
17.5 mm
DIM11
d3
21.5 mm
DIM12
l
18.5 mm
DIM13
l1
13 mm
WEIGHT
重量
26 g
INFOEG
产品详细信息
Produktdetails
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D