Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CFK. - 单体虚饰铰链
明细表
单体虚饰铰链 CFK.49 SH-5
PARTNUMBER
代码
424811
DESCRIPTION
型号
CFK.49 SH-5
DIM01
l
49 mm
DIM02
B
48 mm
DIM03
f ± 0.25
31 mm
DIM04
f1 ± 0.25
30 mm
DIM05
H
19 mm
DIM06
h2
11 mm
DIM07
d3
5.5 mm
DIM08
d4
10 mm
WEIGHT
重量
12 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D