Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
CFSQ. - Hinges with built-in safety switch
Lista materiałowa
Hinges with built-in safety switch CFSQ.60-SH-6-C-B-S-EA
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
ROT
Rotation
°
DIM01
L
53 mm
DIM02
B
70 mm
DIM03
L1
110 mm
DIM04
F
34 mm
DIM05
f1
45 mm
DIM06
f2
mm
DIM07
f3
mm
DIM08
H
16 mm
DIM09
h1
8 mm
DIM10
h2
7.5 mm
DIM11
h4
15 mm
DIM12
d
7 mm
DIM13
d3
6.5 mm
DIM14
d4
12.5 mm
DIM15
C
5 Nm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D