Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 139.5 - Sicherheits-Schaltscharniere, mit Schalter, Form A, Anschlussstecker oben
Stückliste
Scharnier mit Sicherheitsschalter GN 139.5-76-126-A
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
GN 139.5-76-126-A
ROT
Rotation
°
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
41 mm
M4
9 mm
WEIGHT
Gewicht
0.8670 kg
CTN
Zolltarifnummer
85369095
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D