Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 139.5 - Hinges with safety switch, with switch, Type A, Connector plug at the top
Спецификация
Hinge with safety switch GN 139.5-76-126-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 139.5-76-126-A
ROT
Rotation
°
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
41 mm
M4
9 mm
WEIGHT
Weight
0.8670 kg
CTN
Customs Tariff Number
85369095
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D