IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Indexing plunger GN 414.1-6-9-A
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 414.1
GN 414.1 ST
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn414_1/gn414_1_st/gn414_1_a_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen GN 414.1-6-9-A (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 414.1-6-9-A},{POS=2},{D1=6},{L1=9},{D2=M12x1,5},{D3=30},{E=21.9},{L2=53.5},{L3=22},{L4=6},{SW=19},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25},{WEIGHT=0.0480},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{PPATH=gn414_1_a_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 414.1 A - Indexing plungers, Type A, without lock nut
Bill of material
Indexing plunger GN 414.1-6-9-A
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 414.1-6-9-A
GN 414.1-6-9-A
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
Plunger -0.02/-0.04 Bore H7
6
6
mm
L1
min.
9
9
mm
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
30
mm
E
21.9
mm
L2
~
53.5
53.5
mm
L3
22
22
mm
L4
6
6
mm
SW
19
mm
FEDERDRUCK
Initial ~
6.0
6.0
N
FEDERDRUCK2
End ~
25
25
N
WEIGHT
Weight
0.0480
0.0480
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D