Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 814 - Edelstahl-Rastbolzen, Form E, vorne und hinten abschließbar
Stückliste
Edelstahl-Rastbolzen GN 814-8-12-E-SU-NI
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
POS
mm
D1
Stift 0,0/-0,04 Bohrung H7
mm
L1
mm
KEN
Kennzeichen
D2
D3
34 mm
D4
23 mm
K
21 mm
L2
mm
L3
mm
SW
19 mm
FEDERDRUCK
Anfang / Ende ~
N
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73182900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D