Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 782 KI NI - Ball joints, Stainless Steel, Type KI, Ball with female thread, Mounting socket with male thread
Спецификация
Ball joint, Stainless Steel GN 782-M8-KI-2-NI
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
MAT
Material
Stainless Steel
D1
Thread
D2
Thread
D3
mm
D4
mm
L1
mm
L2
mm
L4
mm
L5
+1.0/-0.3
mm
L7
~
mm
SW1
mm
SW2
mm
AM
recommended
N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84831050
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D