Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 2182 - Edge Protection Seal Profiles, Type D, Side seal profile
Bill of material
Edge Protection Seal Profiles GN 2182-9,5-D-20
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
H1
9.5 mm
L
Length
m
A
Clamping area
1-2 mm
B
9.0 mm
H2
8 mm
H3
1.5 mm
H4
4 mm
K
3.25 mm
R1
15 mm
R2
20 mm
R3
30 mm
R4
50 mm
W1
8.75 mm
W2
up to 50% permissible deformation
6.75 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
40082900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D