IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Linear actuator GN 291-40-170-R2-NI
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 291
GN 291 NI
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn291/gn291_ni/gn_291_r2_ni_asm.prj},{NB=Edelstahl - Lineareinheit GN 291-40-170-R2-NI (0)},{PARTNUMBER=GN 291-40-170-R2-NI},{D1=40},{D1X=39.7},{L1=170},{L11=70,170,220,270,320},{L1MAX=1570},{POS=0},{FORM=R2},{NI=NIROSTA},{GS=TR20x4},{GSNDM=20.000},{GSKDM=17.640},{D2=12},{D3=M5},{NDM3=5},{KDM3=4.019},{L22=235},{L3=117.5},{L4=17},{M1=42},{M2=54},{PF=A4x4x12},{PF1=4.000},{PF2=4.000},{PF3=12.000},{D4=8.000},{D5=4.000},{R=0.500},{H=4.000},{T4=2.500},{L5=2.000},{D44=7.000},{D11=21.000},{PPATH=gn_291_r2_ni_sbl.prj},{WEIGHT=1.9790},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 291 - Stainless Steel-Linear actuators, Type R2, Right hand thread, shaft journal at both ends
Bill of material
Stainless Steel-Linear actuator GN 291-40-170-R2-NI
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 291-40-170-R2-NI
GN 291-40-170-R2-NI
D1
40
40
mm
L1
Stroke (standard lengths)
170
170
mm
L1MAX
max. travel
1570
1570
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
GS
Shaft thread
TR20x4
TR20x4
D2
f7
12
12
mm
D3
Thread
M5
M5
L2
Overall length
405
405
mm
L3
117.5
117.5
mm
L4
17
17
mm
M1
42
42
mm
M2
54
54
mm
PF
Shaft key spring DIN 6885
A4x4x12
A4x4x12
WEIGHT
Weight
1.9790
1.9790
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D