IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Steering handwheels EWW.240-PXX2+IEL A-20-C0
Elesa+Ganter
Rotary controls
EWW+IEL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{elesa_ganter/rotary_controls/eww_iel/274_eww_iel.prj},{NB=Steering handwheels EWW.240-PXX2+IEL A-20-C0 },{PARTNUMBER=208141-CO },{DESCRIPTION=EWW.240-PXX2+IEL A-20-C0 },{DIM01=240},{DIM02=59},{DIM03=30},{DIM04=25.5},{DIM05=79},{DIM06=68.5},{DIM07=6},{DIM08=4},{DIM09=M4},{DIM10=21},{DIM11=13},{DIM12=15},{DIM13=13},{DIM14=23},{DIM15=28.5},{DIM16=20},{DIM17=24},{DIM18=65},{DIM19=M10},{DIM20=97},{WEIGHT=810},{NDM=10.000},{P=1.500},{NDM1=4.000},{P1=0.700},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
EWW+IEL - Steering handwheels
Bill of material
Steering handwheels EWW.240-PXX2+IEL A-20-C0
PARTNUMBER
Code
208141-CO
DESCRIPTION
Description
EWW.240-PXX2+IEL A-20-C0
DIM01
D
240
mm
DIM02
L
59
mm
DIM03
d1
30
mm
DIM04
d2
25.5
mm
DIM05
d3
79
mm
DIM06
d4
68.5
mm
DIM07
d5
6
mm
DIM08
h2
4
mm
DIM09
f1
M4
DIM10
l1
21
mm
DIM11
l2
13
mm
DIM12
l3
15
mm
DIM13
l4
13
mm
DIM14
l5
23
mm
DIM15
R
28.5
mm
DIM16
dH7
20
mm
DIM17
H
24
mm
DIM18
H
65
mm
DIM19
m
M10
DIM20
R1
97
mm
WEIGHT
Weight
810
g
INFOEG
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D