Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
MBT-GW - Knobs with integral digital-analogue gravity position indicator
Bill of material
Knobs with integral digital-analogue gravity position indicator MBT.70-GW12-0005.0-D
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
DIAL
Dial direction
DIM01
D
70 mm
DIM02
L
52 mm
DIM03
d1
28 mm
DIM04
d2
22 mm
DIM05
l1
19 mm
DIM06
d H7
10 mm
DIM07
h
22 mm
DIM08
C
60 mm
DIM09
R
51 mm
WEIGHT
Weight
195 g
INFOEG
Product details
Product details
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D