Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
M.1053-P-SST - Asas tubulares excéntricas con soporte de asa móvil
Lista de materiales
Asas tubulares excéntricas con soporte de asa móvil M.1053 P/30-395-SST(395)
PARTNUMBER
Código
DESCRIPTION
Descripción
DIM01
d2
30 mm
DIM02
fmax.±1
mm
Enter value for DIM02
fmax.±1
mm
cm
inch
ft
DIM03
f1
37.5 mm
DIM04
l
mm
DIM05
d
8.5 mm
DIM06
H
68.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
17.5 mm
DIM09
l
42 mm
DIM10
l1 max.
mm
DIM11
l2
75 mm
DIM12
l3
56 mm
DIM13
l4
27 mm
DIM14
F1
N
DIM15
F1
N
DIM16
F2
N
DIM17
F2
N
WEIGHT
Masa
g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D