Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
DVI - Silentbloky
Kusovník
Silentbloky DVI-M8-A-40
PARTNUMBER
Kód
DESCRIPTION
Označení
DIM01
Délka závitu
75 mm
DIM02
l
114 mm
DIM03
H
33 mm
DIM04
d
M8 mm
DIM05
d1
9 mm
DIM06
h2
2.5 mm
DIM07
S
15 mm
DIM08
f
96 mm
DIM09
F1
N
DIM10
F2
N
WEIGHT
Závaží
147 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D