Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
DVI - Gummipuffer
Stückliste
Gummipuffer DVI-M8-A-40
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
B
75 mm
DIM02
L
114 mm
DIM03
H
33 mm
DIM04
d
M8 mm
DIM05
d1
9 mm
DIM06
h2
2.5 mm
DIM07
S
15 mm
DIM08
f
96 mm
DIM09
F1
N
DIM10
F2
N
WEIGHT
Gewicht
147 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D