Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
DVI - 振动阻尼元件
明细表
振动阻尼元件 DVI-M8-A-40
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
B
75 mm
DIM02
l
114 mm
DIM03
H
33 mm
DIM04
d
M8 mm
DIM05
d1
9 mm
DIM06
h2
2.5 mm
DIM07
S
15 mm
DIM08
f
96 mm
DIM09
F1
N
DIM10
F2
N
WEIGHT
重量
147 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D