IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
SNR2516
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/snr.prj},{NB=SNR2516},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=SNR2516},{BZ=SNR 25/16},{PN=S / PB 433},{PNV=400},{INFO=Schweißnippel-Reduzierung},{AD1=25.000},{AD2=16.000},{D1=10.000},{D2=15.000},{L1=49.500},{L2=53.500},{OR=20,3X2,4},{DR=20.300},{WR=2.400},{GEW=12.300},{OBLF=blank, geölt},{SK=SNR},{WERK=Stahl},{BESTNR1=SNR2516},{BESTNR2=SNR2516ZN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
SNR - Schweißnippelreduzierung
Bill of material
SNR2516
BZ
Notation
SNR 25/16
SNR 25/16
PN
Druck PN
S / PB 433
S / PB 433
Bar
PNV
Druck Verschraubung PN
400
400
Bar
INFO
Infotext
Schweißnippelreduzierung
AD1
Durchmesser D1
25.000
25.000
mm
AD2
Durchmesser D2
16.000
16.000
mm
D1
Durchmesser d1
10.000
10.000
mm
D2
Durchmesser d2
15.000
15.000
mm
L1
Laenge L1
49.500
49.500
mm
L2
Laenge L2
53.500
53.500
mm
OR
O-Ring
20,3X2,4
20,3X2,4
mm
OBLF
Oberflaeche
blank, geölt
WERK
Werkstoff
Stahl
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D